Shows 505 product(s)
Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 75 m³/h, NBR
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 130 m³/h, NBR
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM
Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 75 m³/h, EPDM
Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 130 m³/h, EPDM
Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkce: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM
Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkce: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkce: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkce: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM
Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2