The isolating diaphragm design ensures that no fluid enters the armature area which means valves can be used for: aggressive fluids, fluid with impurities, fluid with risk of lime stone build upApplications: Marine ballast water treatment systems (sample intake), Dosing systems (Washing and cleaning systems (Alkaline) and filling), pump cooling fx. Vacuum systems, systems with particles (Dirt) and aggressive media
Shows 4 product(s)
Elektromagnetický ventil, EV212B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV212B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV212B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV212B, Funkce: NC, G, 3/8, 0.38 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2