Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 130 m³/h, EPDM

016D6100

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 35 Kilogram
Čistá hmotnost 33.25 Kilogram
Objem 80.144 Liter
EAN 5702422000853

 

Application Otevřený
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0.25 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 3.6 psi
Doporučení pro média Water & Brine
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 150 gal/min
Kv - hodnota [m³/h] 130 m³/h
Materiál přípojek Litina
Materiál těla Litina
Materiál těsnění EPDM
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. teplota okolí [°C] 80 °C
Max. teplota okolí [°F] 176 °F
Max. zkušební tlak [bar] 15 bar
Max. zkušební tlak [psig] 218 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název EV220B 65 - 100
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV220B 100
Pohon B
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Ovládání servopohonem (píst)
Předp. čas otevření, voda [ms] 5000 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 29000 ms
Příslušenství produktu Příruby
Příslušenství elektromagnetického ventilu
SCIP dossier no. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 2
Směr proudu Jednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámky Neutrální média
Specifikační klíč EV220B 100CI FL10 E NC000
Standard připojení EN 1092-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -13 °F
Typ EV220B
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení Příruba
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 4 in
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 100 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 4 in
Vyrovnávací otvor otevření/zavření Volitelné vyrovnávací hrdlo

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality