Zobrazit více
EV250B

Shows 23 product(s)

032U5250

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: SINTEF; PZH, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

032U5251

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: UL; EAC, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

032U5252

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

032U5253

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: DNVGL-CG-0339; UL; EAC, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

032U5254

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: SINTEF; PZH, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

032U5255

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NC, G, 3/4, 6 m³/h, FKM

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: UL; EAC, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

032U5256

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: SINTEF; PZH, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

032U5257

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

032U5262

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; PZH; EAC, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

032U5264

Elektromagnetický ventil, EV250B, Funkce: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: SINTEF; UL; PZH; EAC; DNV; WRAS, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2

Zobrazit: