EV222B is an indirect servo-operated solenoid valve programme for use in connection with contaminated or aggressive media.Valve body in stainless steel, isolating diaphragm protecting the solenoid system against impurities, build in pilot filter, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 ensure a reliable and satisfaction function.
Shows 6 product(s)
Elektromagnetický ventil, EV222B, Funkce: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV222B, Funkce: NC, G, 3/4, 8 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV222B, Funkce: NC, G, 1, 11 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV222B, Funkce: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: PED; CE, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV222B, Funkce: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: PED; CE, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV222B, Funkce: NC, G, 2, 40 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Technical & Soft Water, Schválení: PED; CE, Materiál těla: Nerezová ocel, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2