Zobrazit více
EV224B

Shows 8 product(s)

032U8080

Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkce: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

Doporučení pro média: Tlakový vzduch, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

032U817102

Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkce: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Tlakový vzduch, Schválení: DNVGL-CG-0339; CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

032U8360

Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkce: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Tlakový vzduch, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

032U8361

Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkce: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Tlakový vzduch, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

032U8362

Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkce: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Tlakový vzduch, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

032U8363

Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkce: NO, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Tlakový vzduch, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

032U8364

Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkce: NC, G, 1, 11 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Tlakový vzduch, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

032U8365

Elektromagnetický ventil, EV224B, Funkce: NO, G, 1, 11 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Tlakový vzduch, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Zobrazit: