EV225B is a servo-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.The design is based on a PTFE diaphragm concept, ensuring highly reliable function when used in connection with contaminated steam.Each valve body is made of dezincification resistant brass and the valve seats are made of stainless steel.This ensures a long life even in when used with highly aggressive steam.
Shows 22 product(s)
Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, NPT, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE
Doporučení pro média: Pára, Schválení: CERTIFIKOVÁNO C UL US, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, NPT, 1/2, 3 m³/h, PTFE
Doporučení pro média: Pára, Schválení: CERTIFIKOVÁNO C UL US, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, NPT, 3/4, 5 m³/h, PTFE
Doporučení pro média: Pára, Schválení: CERTIFIKOVÁNO C UL US, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, NPT, 1, 6 m³/h, PTFE
Doporučení pro média: Pára, Schválení: CERTIFIKOVÁNO C UL US, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.9 m³/h, PTFE
Doporučení pro média: Pára, Schválení: UL; UR, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, G, 3/8, 2.2 m³/h, PTFE
Doporučení pro média: Pára, Schválení: UL; UR, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE
Doporučení pro média: Pára, Schválení: UL; UR, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE
Doporučení pro média: Pára, Schválení: UL; CE; UR, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE
Doporučení pro média: Pára, Schválení: UL; CE; UR, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV225B, Funkce: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE
Doporučení pro média: Pára, Schválení: UL; CE; UR, Materiál těla: Mosaz DZR, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2