Elektromagnetický ventil, EV220B, Funkce: NC, Příruba, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

016D3330

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Materiál těla: Litina, Provoz: Ovládání servopohonem (píst), Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 16.72 Kilogram
Čistá hmotnost 15.884 Kilogram
Objem 22.493 Liter
EAN 5702422130802

 

Application Otevřený
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Customer part number 00F709
Diference tlak [bar] [Min] 0.25 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 3.6 psi
Doporučení pro média Water,Brine,Oil,Air
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 58.1 gal/min
Kv - hodnota [m³/h] 50 m³/h
Materiál přípojek Litina
Materiál těla Litina
Materiál těsnění NBR
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. teplota okolí [°C] 80 °C
Max. teplota okolí [°F] 176 °F
Max. zkušební tlak [bar] 15 bar
Max. zkušební tlak [psig] 218 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název EV220B 65 - 100
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV220B 65
Pohon B
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Ovládání servopohonem (píst)
Předp. čas otevření, voda [ms] 5000 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 7000 ms
Příslušenství produktu Příruby
Příslušenství elektromagnetického ventilu
SCIP dossier no. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 2
Směr proudu Jednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámky Neutrální média
Specifikační klíč EV220B 65CI FL10 N NC000
Standard připojení EN 1092-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 90 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -25 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 194 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -13 °F
Typ EV220B
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení Příruba
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 2 1/2 in
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 65 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 2 1/4 in
Vyrovnávací otvor otevření/zavření Volitelné vyrovnávací hrdlo

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality