EV310B covers a wide range of direct-operated 3/2-way solenoid valves for universal use. EV310B is a real robust valve program with high performance and can be used in all kind of tough working conditions. Clip-on coils can not be used on EV310B.
Shows 21 product(s)
Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2
Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2
Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2
Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2
Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2
Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2
Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2
Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.4 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2
Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NC, G, 3/8, 0.15 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2
Elektromagnetický ventil, EV310B, Funkce: NC, G, 3/8, 0.3 m³/h, FKM
Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 3/2