Zobrazit více
EV220S

Shows 52 product(s)

042U4608

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: c UL us; WRAS, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

042U4609

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 1/4, 1.6 m³/h, FKM

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: c UL us, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

042U4610

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: c UL us; WRAS, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

042U4611

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, FKM

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: c UL us, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

042U4612

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 1/2, 3 m³/h, FKM

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: c UL us, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

042U4613

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 1/2, 3 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: c UL us; WRAS, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

042U4614

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: c UL us; WRAS, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

042U4615

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: c UL us, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

042U4617

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: c UL us; WRAS, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

042U4618

Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 3/4, 5 m³/h, FKM

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: c UL us, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Zobrazit: