EV251B with assisted lift is especially suitable for applications such as closed systems with low and fluctuating pressure conditions or open systems with differential pressure down to 0 bar. EV251B valves are supplied complete, including coil and plug.
Shows 12 product(s)
Elektromagnetický ventil, EV251B, Funkce: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, NBR
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV251B, Funkce: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, NBR
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV251B, Funkce: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, NBR
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV251B, Funkce: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV251B, Funkce: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV251B, Funkce: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV251B, Funkce: NC, G, 3/4, 3.5 m³/h, NBR
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV251B, Funkce: NC, G, 3/4, 3.5 m³/h, NBR
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV251B, Funkce: NC, G, 3/4, 3.5 m³/h, NBR
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2
Elektromagnetický ventil, EV251B, Funkce: NC, G, 1, 3.5 m³/h, NBR
Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: S pomocným zdvihem, Počet směrů: 2/2