Zobrazit více
EV210B

Shows 72 product(s)

032U1200

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: DNVGL-CG-0339; GL, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

032U1205

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

032U1210

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

032U1219

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

032U1220

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Bezolovnatá mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

032U1225

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 3/8, 0.3 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

032U1228

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR

Doporučení pro média: Water,Brine,Oil,Air, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

032U1229

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

032U1232

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: DNVGL-CG-0339, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

032U145802

Elektromagnetický ventil, EV210B, Funkce: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: DNVGL-CG-0339; CE, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

Zobrazit: