Magnetventile, Fluid Controls

Zeigt 480 Produkt(e)

016D3330

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2

016D3331

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 75 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2

016D3332

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 130 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2

016D6065

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2

016D6080

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 75 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2

016D6100

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 130 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2

032H8000

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032H8001

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032H8003

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032H8004

Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Ansicht: