EV220W is a range of compact indirect servooperated 2/2 way solenoid valves with connections from 3/8” to 2”, especially designed for use within a limited space. This range has been designed for use within various markets, such as, the Industrial and HVAC markets, which demand an easy and reliable valve that is easy to setup and use.
Zeigt 13 Produkt(e)
Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 1, 7 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 1, 7 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 1 1/4, 15 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 1 1/2, 18 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 2, 32 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220W, Funktion: NC, G, 2, 32 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220W, Funktion: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220W, Funktion: NO, G, 1, 7 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220W, Funktion: NO, G, 1, 7 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2