Mehr anzeigen
EV260B

Zeigt 9 Produkt(e)

032U8025

Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Proportional, Anzahl Wege: 2/2

032U8052

Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Proportional, Anzahl Wege: 2/2

032U8053

Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.8 m³/h, PTFE

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Proportional, Anzahl Wege: 2/2

032U8054

Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, G, 3/8, 1.3 m³/h, PTFE

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Proportional, Anzahl Wege: 2/2

032U8055

Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Proportional, Anzahl Wege: 2/2

032U8056

Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, G, 1/2, 2.1 m³/h, PTFE

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Proportional, Anzahl Wege: 2/2

032U8057

Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Proportional, Anzahl Wege: 2/2

032U8062

Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, NPT, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Proportional, Anzahl Wege: 2/2

032U8067

Magnetventil, EV260B, Funktion: NC, NPT, 3/4, 5 m³/h, PTFE

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Proportional, Anzahl Wege: 2/2

Ansicht: