Mehr anzeigen
EV224B

Zeigt 7 Produkt(e)

032U817102

Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Druckluft, Zulassung: DNVGL-CG-0339; CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

032U8360

Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Druckluft, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

032U8361

Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Druckluft, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

032U8362

Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Druckluft, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

032U8363

Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Druckluft, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

032U8364

Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 1, 11 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Druckluft, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

032U8365

Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 1, 11 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Druckluft, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Ansicht: