Mehr anzeigen
EV251B

Zeigt 10 Produkt(e)

032U538002

Magnetventil, EV251B, Funktion: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U538016

Magnetventil, EV251B, Funktion: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U538031

Magnetventil, EV251B, Funktion: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U538102

Magnetventil, EV251B, Funktion: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U538116

Magnetventil, EV251B, Funktion: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U538131

Magnetventil, EV251B, Funktion: NC, G, 1/2, 2.5 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U538202

Magnetventil, EV251B, Funktion: NC, G, 3/4, 3.5 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U538231

Magnetventil, EV251B, Funktion: NC, G, 3/4, 3.5 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U538302

Magnetventil, EV251B, Funktion: NC, G, 1, 3.5 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U538331

Magnetventil, EV251B, Funktion: NC, G, 1, 3.5 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Ansicht: