Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, Flansch, 75 m³/h, NBR

016D3331

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Werkstoff Gehäuse: Gusseisen, Betrieb: Servobetrieben (Kolben), Anzahl Wege: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 26.5 Kilogram
Gewicht netto 25.175 Kilogram
Volume 75.24 Liter
EAN 5702422130734

 

Anschlussgröße [in] 3 in
Anschlussmaterial Gusseisen
Anschlusstyp Flansch
Anteil Düsengröße [in] 3 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anwendungsgebiet Offenes System
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Betrieb Servobetrieben (Kolben)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 87 gal/min
Dichtungsm. NBR
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.25 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 3.6 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 80 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 2
Funktion NC
Kv-Wert [m³/h] 75 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 218 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Mediaempfehlungen Water,Brine,Oil,Air
Mediatoleranzberichte Neutrales Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -25 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -13 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Flansche
Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schließdauer ca., Wasser [ms] 15000 ms
SCIP-Dossier Nr. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Spezifik. Schlüssel EV220B 80CI FL10 N NC000
Standardmäßiger Anschluss EN 1092-1
Stellantrieb B
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV220B 65 - 100
Typ EV220B
Typenbezeichnung EV220B 80
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Gusseisen
Öffnungs-/Ausgleichsdüse Optional Ausgleichsdüse
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 5000 ms

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality