Mehr anzeigen
EV310A

Zeigt 12 Produkt(e)

032H8085

Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

032H8087

Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.07 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

032H8089

Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

032H8095

Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.04 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

032H8097

Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.07 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

032H8099

Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

032H8120

Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

032H8125

Magnetventil, EV310A, Funktion: NO, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

032H8127

Magnetventil, EV310A, Funktion: NO, G, 1/8, 0.07 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

032H8143

Magnetventil, EV310A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.07 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 3/2

Ansicht: