Mehr anzeigen
EV222B

Zeigt 6 Produkt(e)

032U8526

Magnetventil, EV222B, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

032U8527

Magnetventil, EV222B, Funktion: NC, G, 3/4, 8 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

032U8528

Magnetventil, EV222B, Funktion: NC, G, 1, 11 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

032U8529

Magnetventil, EV222B, Funktion: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: PED; CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

032U8530

Magnetventil, EV222B, Funktion: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: PED; CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

032U8531

Magnetventil, EV222B, Funktion: NC, G, 2, 40 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: PED; CE; UKCA, Werkstoff Gehäuse: Edelstahl, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Ansicht: