EV210A covers a wide range of small, directoperated 2/2-way solenoid valves for use in industrial machinery.The compact design together with the broad range of coils means that EV210A covers a broad variety of industrial applications.
Zeigt 27 Produkt(e)
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.22 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/8, 0.22 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV210A, Funktion: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: PZH, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2