Mehr anzeigen
EV220T

Zeigt 10 Produkt(e)

042U8105

Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, GEH, 4 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: WRAS, Werkstoff Gehäuse: Polymer, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U8115

Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, NESH, 4 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Polymer, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U8125

Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, G, 3/4, 4 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: WRAS, Werkstoff Gehäuse: Polymer, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U8135

Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, NES, 3/4, 4 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: WRAS, Werkstoff Gehäuse: Polymer, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U8145

Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, 3/4, 4 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: WRAS, Werkstoff Gehäuse: Polymer, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U8155

Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, GEH, 6 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: WRAS, Werkstoff Gehäuse: Polymer, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U8165

Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, NESH, 6 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Werkstoff Gehäuse: Polymer, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U8175

Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: WRAS, Werkstoff Gehäuse: Polymer, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U8185

Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, NES, 3/4, 6 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: WRAS, Werkstoff Gehäuse: Polymer, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

042U8195

Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, 6 m³/h, EPDM

Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: WRAS, Werkstoff Gehäuse: Polymer, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2

Ansicht: