EV250B with assisted lift can operate from zero and up to 10 bar differential pressure.This 2/2-way valve program is especially to use in closed circuits with low differential pressure, but demanding moderate flow rates.Valve body in dezincification resistant brass for ensuring a long life even in connection with aggressive steam media.EV250B is compatible with the broad Danfoss coil program with enclosures from IP00 up to IP67. Medium temperatures up to 140 °C (low pressure steam).
Zeigt 23 Produkt(e)
Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: SINTEF; PZH, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: UL; EAC, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339; UL; EAC, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: SINTEF; PZH, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, G, 3/4, 6 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: UL; EAC, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: SINTEF; PZH, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; PZH; EAC, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV250B, Funktion: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: SINTEF; UL; PZH; EAC; DNV; WRAS, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Zwangsgesteuert, Anzahl Wege: 2/2