Mehr anzeigen
EV210B

Zeigt 70 Produkt(e)

032U1200

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U1205

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U1210

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U1219

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U1220

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Eco-Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U1225

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 3/8, 0.3 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U1228

Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR

Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U1229

Magnetventil, EV210B, Funktion: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U1232

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

032U145802

Magnetventil, EV210B, Funktion: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339; CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Direktgesteuert, Anzahl Wege: 2/2

Ansicht: