VLT® Refrigeration Drive FC 103

Shows 4.971 product(s)

132H0135

FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N110) 110 KW / 150 HP
Trifazni 380 - 480 VAC(E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB Varovalke
Zadnja programska ver.
Brez A opcije Brez B opcije
Brz C1 opcije 24V DC zunanje napajanje
Okvir: D3H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP
Trifazni 380 - 480 VAC(E54) IP54 / Tip 12
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB Glavno stikalo + Varovalke
Zadnja programska ver.
Brez A opcije Brez B opcije
Brz C1 opcije 24V DC zunanje napajanje
Okvir: D7H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP
Trifazni 380 - 480 VAC(E54) IP54 / Tip 12
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB Glavno stikalo + Varovalke
Zadnja programska ver.
Brez A opcije Brez B opcije
Brz C1 opcije 24V DC zunanje napajanje
Okvir: D7H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0554

FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Frekvenčni pretvorniki
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW / 3.0 HP
Trifazni 380 - 480 VACIP55/TYPE 12 s str. pl.
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
MCA-107 AKD-LonWorks Brez B opcije
Brz C1 opcije 24V DC zunanje napajanje
Okvir: A4
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0717

FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Frekvenčni pretvorniki
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP
Trifazni 380 - 480 VAC(P66) IP66 / Tip 4X
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Brez A opcije MCB-109 I/O, RTC Back-up
Brz C1 opcije Brez D opcije
Okvir: B1
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0997

FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčni pretvorniki
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP
Trifazni 380 - 480 VAC(P66) IP66 / Tip 4X
Maritime use excl. EMC.
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Brez A opcije Brez B opcije
Brz C1 opcije Brez D opcije
Okvir: B2
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H1450

FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Frekvenčni pretvorniki
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP
Trifazni 380 - 480 VAC(E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
MCA-120 Profinet SRT Brez B opcije
Brz C1 opcije Brez D opcije
Okvir: B3
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

132H2006

FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
400 KW / 550 HP
Trifazni 380 - 480 VACIP54/Type 12+glavni pok.
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB Glavno stikalo + Varovalke
Zadnja programska ver.
Brez A opcije Brez B opcije
Brz C1 opcije Brez D opcije
Okvir: E1H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2041

FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 KW / 250 HP
Trifazni 380 - 480 VAC(E2M) IP21+pokrov za kontakt.
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB Varovalke
Zadnja programska ver.
MCA-120 Profinet SRT (BX) Modul z dodatnimi I/O
Brz C1 opcije 24V DC zunanje napajanje
Okvir: D1H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N160T4E2MH2TGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

132H2164

FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630)630 KW / 900 HP Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
Trifazni 525 - 690 VAC(E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB Varovalke
Zadnja programska ver.
Brez A opcije (BX) Modul z dodatnimi I/O
Brz C1 opcije Brez D opcije
Okvir: E3H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Ogled: