FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

132H0554

Frekvenčni pretvorniki
FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
2.2 KW / 3.0 HP,
Trifazni, 380 - 480 VAC,IP55/TYPE 12 s str. pl.
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
MCA-107 AKD-LonWorks, Brez B opcije
Brz C1 opcije, 24V DC zunanje napajanje
Okvir: A4
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103P2K2T4Y55H2XGXXXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 10.3 Kilogram
Neto masa 10 Kilogram
Volume 52.36 Liter
EAN 5714853291281

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč P2K2 2.2 KW / 3.0 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje Y55 IP55/TYPE 12 s str. pl.
RFI Filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AZ MCA-107 AKD-LonWorks
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D D0 24V DC zunanje napajanje
Velikost okvirja A4 A4
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAZBXCXXXXD0
Moč 110 % 2.2 2.2
Višina [mm] 391,0 391,0
Širina 200,0 200,0
Globina [mm] 177,0 177,0
Globina z opcijo A/B [mm] 177,0 177,0
KVA 3.88 3.88
Izgubna moč NO [W] 88 88
Izgubna moč NO [W] 88 88
Neprekinjen tok (NO) [A] 5.6 5.6
Prekinjajoči tok (NO) [A] 6.16 6.16
Neprekinjen tok (NO) [A] 4.8 4.8
Prekinjajoči tok (NO) [A] 5.28 5.28
Calculated Gross Weight [kg] 9.8
Calculated Net Weight [kg] 9.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103P2K2T4Y55H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAZBXCXXXXD0

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality