FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

132H0717

Frekvenčni pretvorniki
FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW / 15 HP,
Trifazni, 380 - 480 VAC,(P66) IP66 / Tip 4X
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Brez A opcije, MCB-109 I/O, RTC Back-up
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: B1
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103P11KT4P66H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 21.8 Kilogram
Neto masa 20.85 Kilogram
Volume 144.67 Liter
EAN 5714853293605

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč P11K 11 KW / 15 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje P66 (P66) IP66 / Tip 4X
RFI Filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje X Nelakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B B0 MCB-109 I/O, RTC Back-up
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja B1 B1
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103P11KT4P66H2XGX
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXB0CXXXXDX
Višina [mm] 494,0 494,0
Širina 243,0 243,0
Globina [mm] 261,0 261,0
Globina z opcijo A/B [mm] 261,0 261,0
Izgubna moč NO [W] 278 278
Izgubna moč NO [W] 278 278
Calculated Gross Weight [kg] 23.5
Calculated Net Weight [kg] 23.2
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103P11KT4P66H2XGX
Modelcode02 XXXSXXXXAXB0CXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality