132H0501
Frekvenčni pretvorniki
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N200) 200 KW / 300 HP
Trifazni 380 - 480 VAC(E54) IP54 / Tip 12
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB Glavno stikalo + Varovalke
Zadnja programska ver.
Brez A opcije Brez B opcije
Brz C1 opcije 24V DC zunanje napajanje
Okvir: D7H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke aliventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnihdelov.