FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0135

Frekvensomformere
FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
110 KW / 150 HP,
Trefaset, 380 - 480 VAC,IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Sikringer
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
Kapsling: D3H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Model code: FC-103N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Re-configure

Product details

Bruttovægt 62.3 Kilogram
Nettovægt 62 Kilogram
EAN nr. 5714853287208

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt N110 110 KW / 150 HP
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option 7 Sikringer
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling D3H D3H
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103N110T4E20H2TGC
Typekode del 2 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Effekt 110 % (NO) [kW] 110 110
Højde m/Regen/belast.ford [mm] 1004,0 1004,0
Højde [mm] 909,0 909,0
Bredde uden C-optioner [mm] 250,0 250,0
Dybde [mm] 375,0 375,0
Dybde med option A/B [mm] 375,0 375,0
kVA 147 147
Effekttab NO [W] 2555 2555
Effekttab NO [W] 2557 2557
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 212 212
Periodisk strøm (NO) [A] 233 233
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 190 190
Periodisk strøm (NO) [A] 209 209
Calculated Gross Weight [kg] 62.3
Calculated Net Weight [kg] 62
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Vendor ERR01 Cannot Determine Vendor
Recommended Factory ERR01 Cannot Determine Vendor
Modelcode01 FC-103N110T4E20H2TGC
Modelcode02 7XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality