FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

132H0997

Frekvenčni pretvorniki
FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW / 30 HP
Trifazni 380 - 480 VAC(P66) IP66 / Tip 4X
Maritime use excl. EMC.
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Brez A opcije Brez B opcije
Brz C1 opcije Brez D opcije
Okvir: B2
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103P22KT4P66H5XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 25.3 Kilogram
Neto masa 25 Kilogram
Volume 144.67 Liter
EAN 5714853296231

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč P22K 22 KW / 30 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje P66 (P66) IP66 / Tip 4X
RFI Filter H5 Maritime use excl. EMC.
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja B2 B2
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103P22KT4P66H5XGC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Višina [mm] 664,0 664,0
Širina 243,0 243,0
Globina [mm] 261,0 261,0
Globina z opcijo A/B [mm] 261,0 261,0
Izgubna moč NO [W] 525 525
Izgubna moč NO [W] 525 525
Calculated Gross Weight [kg] 30.1
Calculated Net Weight [kg] 29.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103P22KT4P66H5XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality