FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N250) 250 KW / 350 HP
Trifazni 380 - 480 VAC(E54) IP54 / Tip 12
RFI filter razreda A2
Brez zavornega modula
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB Glavno stikalo + Varovalke
Zadnja programska ver.
Brez A opcije Brez B opcije
Brz C1 opcije 24V DC zunanje napajanje
Okvir: D7H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 200.3 Kilogram
Neto masa 200 Kilogram
EAN 5714853290802

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč N250 (N250) 250 KW / 350 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E54 (E54) IP54 / Tip 12
RFI Filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev X Brez zavornega modula
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije 3 Glavno stikalo + Varovalke
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D D0 24V DC zunanje napajanje
Velikost okvirja D7H D7H
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103N250T4E54H2XGC
Koda tipa 2. del 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Moč 110 % 250 250
Višina [mm] 1978,0 1978,0
Širina 420,0 420,0
Globina [mm] 386,0 386,0
Globina z opcijo A/B [mm] 386,0 386,0
KVA 333 333
Izgubna moč NO [W] 5129 5129
Izgubna moč NO [W] 4558 4558
Neprekinjen tok (NO) [A] 480 480
Prekinjajoči tok (NO) [A] 528 528
Neprekinjen tok (NO) [A] 443 443
Prekinjajoči tok (NO) [A] 487 487
Calculated Gross Weight [kg] 200.3
Calculated Net Weight [kg] 200
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103N250T4E54H2XGC
Modelcode02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality