FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

132H2006

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
400 KW / 550 HP
Trifazni 380 - 480 VACIP54/Type 12+glavni pok.
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB Glavno stikalo + Varovalke
Zadnja programska ver.
Brez A opcije Brez B opcije
Brz C1 opcije Brez D opcije
Okvir: E1H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N400T4E5MH2TGC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 291 Kilogram
Neto masa 251 Kilogram
EAN 5714853307296

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč N400 400 KW / 550 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E5M IP54/Type 12+glavni pok.
RFI Filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev T Varna zaustavitev
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije 3 Glavno stikalo + Varovalke
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B Q Dostop do hladilnega rebra
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BX Brez B opcije
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja E1H E1H
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103N400T4E5MH2TGC
Koda tipa 2. del 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX
Moč 110 % 400 400
Višina [mm] 2000,0 2000,0
Širina 600,0 600,0
Globina [mm] 510,0 510,0
Globina z opcijo A/B [mm] 510,0 510,0
KVA 516 516
Izgubna moč NO [W] 8036 8036
Izgubna moč NO [W] 6933 6933
Neprekinjen tok (NO) [A] 745 745
Prekinjajoči tok (NO) [A] 820 820
Neprekinjen tok (NO) [A] 678 678
Prekinjajoči tok (NO) [A] 746 746
Calculated Gross Weight [kg] 295.3
Calculated Net Weight [kg] 295
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103N400T4E5MH2TGC
Modelcode02 3XQSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality