Whatever you are looking for in appliance controls you will find it in the wide range of temperature control products delivered by Danfoss. The comprehensive product range includes among others CFC-free electromechanical thermostats for refrigerators and freezers, produced to precise customer specifications, as well as service thermostats for all refrigeration and freezing applications..
Shows 28 product(s)
Thermostat, B0
Tip: B0, Vklopgretja [°C]: 3.5, Izklop gretja [°C]: -3, Začetek hlajenja [°C]: -4.5, Konec hlajenja [°C]: -11.8, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1000
Thermostat, B0
Tip: B0, Vklopgretja [°C]: -2, Izklop gretja [°C]: -11, Začetek hlajenja [°C]: -9.7, Konec hlajenja [°C]: -21, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1000
Thermostat, B0
Tip: B0, Vklopgretja [°C]: -15, Izklop gretja [°C]: -23, Začetek hlajenja [°C]: -21.9, Konec hlajenja [°C]: -32, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 800
Thermostat, B0
Tip: B0, Vklopgretja [°C]: 15.2, Izklop gretja [°C]: 9, Začetek hlajenja [°C]: 8, Konec hlajenja [°C]: 0.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200
Thermostat, B0
Tip: B0, Vklopgretja [°C]: 10.5, Izklop gretja [°C]: 5, Začetek hlajenja [°C]: 3, Konec hlajenja [°C]: -4.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200
Thermostat, B0
Tip: B0, Vklopgretja [°C]: 2.5, Izklop gretja [°C]: -5, Začetek hlajenja [°C]: -13.5, Konec hlajenja [°C]: -24.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200
Thermostat, B0
Tip: B0, Vklopgretja [°C]: -7.5, Izklop gretja [°C]: -15, Začetek hlajenja [°C]: -22, Konec hlajenja [°C]: -33.1, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000
Thermostat, B0
Tip: B0, Vklopgretja [°C]: 10.5, Izklop gretja [°C]: 5.2, Začetek hlajenja [°C]: -1, Konec hlajenja [°C]: -8.5, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 2000
Thermostat, B02
Tip: B02, Vklopgretja [°C]: 3.5, Izklop gretja [°C]: -1, Konec hlajenja [°C]: -13, Konec hlajenja [°C]: -13, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200
Thermostat, B0
Tip: B0, Vklopgretja [°C]: -8, Izklop gretja [°C]: -12, Začetek hlajenja [°C]: -27.5, Konec hlajenja [°C]: -34, Dolžina kapilarne cevke [mm]: 1200