132H1450
Frekvenčni pretvorniki
FC-103P15KT4E20H2TGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
15 KW / 20 HP,
Trifazni, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Nelakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
MCA-120 Profinet SRT, Brez B opcije
Brz C1 opcije, Brez D opcije
Okvir: B3
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Ne glede na to, ali želite upravljati kompresorje, črpalke aliventilatorje, boste s pretvornikom VLT® Refrigeration Drive FC 103prihranili energijo in podaljšali življenjsko dobo posameznih sestavnihdelov.