FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H2164

Frekvenčni pretvorniki
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N630)630 KW / 900 HP Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
Trifazni 525 - 690 VAC(E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A2
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB Varovalke
Zadnja programska ver.
Brez A opcije (BX) Modul z dodatnimi I/O
Brz C1 opcije Brez D opcije
Okvir: E3H
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 272.3 Kilogram
Neto masa 272 Kilogram
EAN 5714853309740

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 103 VLT Refrigeration Drive
Nazivna moč N630 (N630)630 KW / 900 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 7 525 - 690 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI Filter H2 RFI filter razreda A2
Zavora - varna zaustavitev T Varna zaustavitev
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije 7 Varovalke
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezik. paket progr. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A AX Brez A opcije
Opcija B BK (BX) Modul z dodatnimi I/O
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 X Brz C1 opcije
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D DX Brez D opcije
Velikost okvirja E3H E3H
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Koda tipa, 1 .del FC-103N630T7E20H2TGC
Koda tipa 2. del 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Moč 110 % 630 630
Višina [mm] 1578,0 1578,0
Širina 507,0 507,0
Globina [mm] 482,0 482,0
Globina z opcijo A/B [mm] 482,0 482,0
KVA 753 753
Izgubna moč NO [W] 9208 9208
Izgubna moč NO [W] 8921 8921
Neprekinjen tok (NO) [A] 630 630
Prekinjajoči tok (NO) [A] 693 693
Neprekinjen tok (NO) [A] 630 630
Prekinjajoči tok (NO) [A] 693 693
Power Rating at 525-550V 500kW 500kW
Power Rating at 575V 650HP 650HP
Power Rating at 690V 630kW 630kW
Calculated Gross Weight [kg] 272.3
Calculated Net Weight [kg] 272
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-103N630T7E20H2TGC
Modelcode02 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality