Elektromagnetni ventili, Fluid Controls

Shows 501 product(s)

016D3330

Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tela: Liveno gvožđe, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (klip), Broj puteva: 2/2

016D3331

Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 75 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tela: Liveno gvožđe, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (klip), Broj puteva: 2/2

016D3332

Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 130 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tela: Liveno gvožđe, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (klip), Broj puteva: 2/2

016D6065

Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Liveno gvožđe, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (klip), Broj puteva: 2/2

016D6080

Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 75 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Liveno gvožđe, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (klip), Broj puteva: 2/2

016D6100

Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 130 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Liveno gvožđe, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (klip), Broj puteva: 2/2

032H8000

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032H8001

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032H8003

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032H8004

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

Prikaži: