Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

032H8004

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.102 Kilogram
Neto težina 0.098 Kilogram
Zapremina 0.113 Liter
EAN 5702423050314

 

Aktuator A
Aktuatorski sistem [mm] 9 mm
Application Zatvoreni sa drenažom (sistem)
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 0.13 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 30 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 435 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 0 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za solenoidni ventil
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 5/64 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
Indikator smera protoka Ugravirana jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV210A 2B G 18E NC000
Količina po formatu pakovanja 16 pc
Komentari uz toleranciju za medije Neutralni medij
Kv vrednost [m³/h] 0.11 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 50 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 122 °F
Maks. probni pritisak [bar] 45 bar
Maks. probni pritisak [psig] 653 psig
Maks. radni pritisak [bar] 30 bar
Maks. radni pritisak [psig] 435 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 20 cSt
Materijal priključka Mesing
Materijal tela Mesing
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV210A
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea EV210A B - solenoid valve
Odobrenje PZH
Oznaka tipa EV210A 2
Preporuke za medije Water & Brine
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 10 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 10 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -22 °F
SCIP dosije br. 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV210A
Tip priključka G
UK RoHS compliance Out of scope
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Direktno rukovanje
Veličina aktuatora 9 mm
Veličina aktuatora [in] 0.35 in
Veličina otvora [mm] 2 mm
Veličina priključka (in) 1/8
Zaptivni materijal EPDM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality