Prikaži više
EV210B

Shows 72 product(s)

032U1200

Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; GL, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032U1205

Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.08 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032U1210

Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032U1219

Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032U1220

Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032U1225

Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.3 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032U1228

Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032U1229

Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032U1232

Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: DNVGL-CG-0339, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032U145802

Solenoidni ventil, EV210B, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; CE, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

Prikaži: