Prikaži više
EV220A

Shows 8 product(s)

042U4003

Solenoidni ventil, EV220A, Funkcija: NC, G, 1/4, 1 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

042U4011

Solenoidni ventil, EV220A, Funkcija: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH; WRAS, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

042U4022

Solenoidni ventil, EV220A, Funkcija: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH; WRAS, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

042U4032

Solenoidni ventil, EV220A, Funkcija: NC, G, 3/4, 7 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

042U4042

Solenoidni ventil, EV220A, Funkcija: NC, G, 1, 7 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

042U4053

Solenoidni ventil, EV220A, Funkcija: NO, G, 1/4, 1 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

042U6003

Solenoidni ventil, EV220A, Funkcija: NC, NPT, 1/4, 1 m³/h, NBR

Preporuke za medije: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

042U6015

Solenoidni ventil, EV220A, Funkcija: NC, NPT, 3/8, 1.6 m³/h, FKM

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2

Prikaži: