Solenoidni ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

016D6065

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Liveno gvožđe, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (klip), Broj puteva: 2/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 16.88 Kilogram
Neto težina 16.036 Kilogram
Zapremina 22.493 Liter
EAN 5702422048282

 

Aktuator B
Aktuatorski sistem [mm] 13.5 mm
Application Otvoreni (sistem)
Broj puteva 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vrednost [gal/min] 58.1 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 10 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0.25 bar
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] 3.6 psi
Dodaci za proizvod Prirubnice
Dodaci za solenoidni ventil
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Jedno pakovanje
Frakcija veličine dizne [in] 2 1/4 in
Funkcija NC
Grupa proizvoda Solenoid valves
Grupa tečnosti 2
Indikator smera protoka Utisnuta jednosmerna strelica
Ključ specifikacije EV220B 65CI FL10 E NC000
Količina po formatu pakovanja 1 pc
Komentari uz toleranciju za medije Neutralni medij
Kv vrednost [m³/h] 50 m³/h
Maks. ambijentalna temperatura [°C] 80 °C
Maks. ambijentalna temperatura [°F] 176 °F
Maks. probni pritisak [bar] 15 bar
Maks. probni pritisak [psig] 218 psig
Maks. radni pritisak [bar] 10 bar
Maks. radni pritisak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal priključka Liveno gvožđe
Materijal tela Liveno gvožđe
Može da se servisira Rezervni delovi za solenoidni ventil
Naziv programa delova EV220B 65 - 100
Naziv proizvoda Solenoidni ventil
Otvoren/zatvoren ispust za izjednačavanje Opcija dizna za egalizaciju
Oznaka tipa EV220B 65
Preporuke za medije Water & Brine
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] 5000 ms
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] 7000 ms
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 90 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -25 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 194 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -13 °F
SCIP dosije br. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Smer protoka Sa jednim tokom
Standard priključka EN 1092-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip EV220B
Tip priključka Prirubnica
Upravljanje Sa servo upravljanjem (klip)
Veličina aktuatora 13.5 mm
Veličina aktuatora [in] 0.53 in
Veličina otvora [mm] 65 mm
Veličina priključka (in) 2 1/2 in
Zaptivni materijal EPDM

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality