Prikaži više
EV250BW

Shows 8 product(s)

132U2450

Solenoidni ventil, EV250BW, Funkcija: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

132U2451

Solenoidni ventil, EV250BW, Funkcija: NO, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

132U2452

Solenoidni ventil, EV250BW, Funkcija: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

132U2453

Solenoidni ventil, EV250BW, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

132U2454

Solenoidni ventil, EV250BW, Funkcija: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

132U2455

Solenoidni ventil, EV250BW, Funkcija: NO, G, 3/4, 4.9 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

132U2456

Solenoidni ventil, EV250BW, Funkcija: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

132U2457

Solenoidni ventil, EV250BW, Funkcija: NO, G, 1, 5.2 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Drinking Water&Heating ECO/SS, Odobrenje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Materijal tela: Eko mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

Prikaži: