Prikaži više
EV250B

Shows 23 product(s)

032U5250

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, EPDM

Odobrenje: SINTEF; PZH, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

032U5251

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NC, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: UL; EAC, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

032U5252

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

Odobrenje: DNVGL-CG-0339; SINTEF; GL; PZH, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

032U5253

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; UL; EAC, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

032U5254

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NC, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

Odobrenje: SINTEF; PZH, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

032U5255

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NC, G, 3/4, 6 m³/h, FKM

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: UL; EAC, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

032U5256

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

Odobrenje: SINTEF; PZH, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

032U5257

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NC, G, 1, 7 m³/h, FKM

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

032U5262

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM

Odobrenje: DNVGL-CG-0339; SINTEF; UL; PZH; EAC, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

032U5264

Solenoidni ventil, EV250B, Funkcija: NC, NPT, 3/4, 6 m³/h, EPDM

Odobrenje: SINTEF; UL; PZH; EAC; DNV; WRAS, Materijal tela: DZR mesing, Upravljanje: Upravljan sa pomoćnim pogonom, Broj puteva: 2/2

Prikaži: