Temperaturni senzori

Shows 9 product(s)

084Z4030

Датчик температури, MBT 3560, 50 мм, G,1/4

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti

084Z4031

Датчик температури, MBT 3560, 100 мм, G,1/4

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti

084Z4032

Датчик температури, MBT 3560, 150 мм, G,1/4

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti

084Z4033

Датчик температури, MBT 3560, 200 мм, G,1/4

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti

084Z4034

Датчик температури, MBT 3560, 250 мм, G,1/4

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti

084Z8008

Датчик температури, MBT 5250, 150 мм, G,1/2

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 11

084Z8036

Датчик температури, MBT 5250, 50 мм, G,1/2

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 11

084Z8039

Датчик температури, MBT 5250, 100 мм, G,1/2

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 11

084Z8043

Датчик температури, MBT 5250, 200 мм, G,1/2

Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 11

Ogled: