EV222B is an indirect servo-operated solenoid valve programme for use in connection with contaminated or aggressive media.Valve body in stainless steel, isolating diaphragm protecting the solenoid system against impurities, build in pilot filter, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 ensure a reliable and satisfaction function.
Shows 6 product(s)
Solenoidni ventil, EV222B, Funkcija: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV222B, Funkcija: NC, G, 3/4, 8 m³/h, FKM
Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV222B, Funkcija: NC, G, 1, 11 m³/h, FKM
Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV222B, Funkcija: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM
Odobrenje: PED; CE, Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV222B, Funkcija: NC, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM
Odobrenje: PED; CE, Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2
Solenoidni ventil, EV222B, Funkcija: NC, G, 2, 40 m³/h, FKM
Odobrenje: PED; CE, Materijal tela: Nerđajući čelik, Upravljanje: Sa servo upravljanjem (dijafragma), Broj puteva: 2/2