Prikaži više
EV210A

Shows 28 product(s)

032H8000

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032H8001

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032H8003

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032H8004

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032H8005

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.11 m³/h, FKM

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032H8006

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032H8007

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.17 m³/h, FKM

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032H8008

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.22 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032H8009

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/8, 0.22 m³/h, FKM

Preporuke za medije: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

032H8014

Solenoidni ventil, EV210A, Funkcija: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, EPDM

Preporuke za medije: Water & Brine, Odobrenje: PZH, Materijal tela: Mesing, Upravljanje: Direktno rukovanje, Broj puteva: 2/2

Prikaži: