Shows 23 product(s)
Плувка на вентил, SV 1
Размер на връзка вход [mm]: 25.7, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 65
Плувка на вентил, SV 3
Размер на връзка вход [mm]: 25.7, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 65
Плувка на вентил, SV 4
Размер на връзка вход [mm]: 21.8, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120
Плувка на вентил, SV 5
Размер на връзка вход [mm]: 21.8, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120
Плувка на вентил, HFI 040
Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400
Плувка на вентил, HFI 050
Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400
Плувка на вентил, HFI 060
Размер на връзка вход [mm]: 100.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400
Плувка на вентил, HFI 050
Размер на връзка вход [mm]: 150.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400
Плувка на вентил, HFI 060
Размер на връзка вход [mm]: 150.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400