Shows 26 product(s)
Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: 3.5, отопл. Изкл. [°C]: -3.0, охлаждане включване [°C]: -4.5, охлаждане изключване [°C]: -11.8, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000
Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: -2.0, отопл. Изкл. [°C]: -11.0, охлаждане включване [°C]: -9.7, охлаждане изключване [°C]: -21.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000
Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Фризери без аларма, отопл. Вкл. [°C]: -15.0, отопл. Изкл. [°C]: -23.0, охлаждане включване [°C]: -21.9, охлаждане изключване [°C]: -32.0, Дължина на капилярна тръба [mm]: 800
Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Охладители за бутилки, отопл. Вкл. [°C]: 15.2, отопл. Изкл. [°C]: 9.0, охлаждане включване [°C]: 8.0, охлаждане изключване [°C]: 0.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200
Тип: B0, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Охладители за бутилки, отопл. Вкл. [°C]: 10.5, отопл. Изкл. [°C]: 5.0, охлаждане включване [°C]: 3.0, охлаждане изключване [°C]: -4.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200