Плувка на вентил, HFI 050
148G3095
Размер на връзка вход [mm]: 150.0, Тип на връзка вход: Точкова заварка, Размер на свързващ изход [mm]: 50.0, Тип свързващ изход: Точкова заварка, Макс. работно налягане [bar]: 25.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Полезен обем [l]: 6.400