Плувка на вентил, SV 5
027B2025
Размер на връзка вход [mm]: 21.8, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120
Размер на връзка вход [mm]: 21.8, Макс. работно налягане [bar]: 28.0, Температурен диапазон [°C]: -50 - 120
Бруто тегло | 22.45 Kg |
Нето тегло | 22.35 Kg |
Volume | 59.67 Liter |
EAN | 5702422148326 |
Бруто тегло | 22.45 Kg |
Нето тегло | 22.35 Kg |
Volume | 59.67 Liter |
EAN | 5702422148326 |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv стойност [gal/min] | 0.36 gal/min |
Differential pressure max[bar] | 21 bar |
Differential pressure max[psi] | 305 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Float housig material | Steel |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv стойност [m³/h] | 0.31 m³/h |
Product Name Description | Плувка на вентил |
SCIP dossier no. | d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b |
SCIP dossier product name | SV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Liquid level regulating valves |
Категория | II |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 28 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 406 psig |
Материал на присъединителния елемент | Стомана |
Материал на тялото | Стомана |
номинална мощност [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
номинална мощност [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Номинална мощност R134a [kW] | 22.3 kW |
Номинална мощност R134a [TR] | 6.34 TR |
Номинална мощност R22 [TR] | 8.13 TR |
Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 5.97 TR |
Номинална мощност R717 [TR] | 39.2 TR |
Номинална мощност R22 [kW] | 28.6 kW |
Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 21 kW |
Номинална мощност R717 [kW] | 138 kW |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Описание на продукта | Плувка на вентил |
Размер на връзка вход [mm] | 21.8 mm |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 120 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 248 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
Тип | SV 5 |
Тип на свързване на пилотната линия | Welding |
Флуидна група |
1 2 |
Хладилни агенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv стойност [gal/min] | 0.36 gal/min |
Differential pressure max[bar] | 21 bar |
Differential pressure max[psi] | 305 psi |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Float housig material | Steel |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv стойност [m³/h] | 0.31 m³/h |
Product Name Description | Плувка на вентил |
SCIP dossier no. | d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b |
SCIP dossier product name | SV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката | Единичен пакет |
Група продукти | Liquid level regulating valves |
Категория | II |
Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
Макс. работно налягане [bar] | 28 bar |
Макс. работно налягане [psig] | 406 psig |
Материал на присъединителния елемент | Стомана |
Материал на тялото | Стомана |
номинална мощност [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
номинална мощност [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Номинална мощност R134a [kW] | 22.3 kW |
Номинална мощност R134a [TR] | 6.34 TR |
Номинална мощност R22 [TR] | 8.13 TR |
Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 5.97 TR |
Номинална мощност R717 [TR] | 39.2 TR |
Номинална мощност R22 [kW] | 28.6 kW |
Номинална мощност R404A/R507 [TR] | 21 kW |
Номинална мощност R717 [kW] | 138 kW |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Описание на продукта | Плувка на вентил |
Размер на връзка вход [mm] | 21.8 mm |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 120 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] | 248 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] | -58 °F |
Тип | SV 5 |
Тип на свързване на пилотната линия | Welding |
Флуидна група |
1 2 |
Хладилни агенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |