China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Плувка на вентил |
Side branch 1 conn. size [in] |
3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] |
1/2 |
Side branch Int/Ext |
External |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вентилна константа |
16.79 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Вид на опаковката |
Единичен пакет |
Група продукти |
Liquid level regulating valves |
Диапазон на обем на течност [гал САЩ] [макс] |
1.22 gal |
Диапазон на течностен обем [l] [макс] |
4.6 L |
Диапазон на течностен обем [гал САЩ] [макс] |
0.42 gal |
Диапазон на течностен обемт [l] [мин] |
1.6 L |
Категория |
III |
Количество в опаковка от определен вид |
1 pc |
Макс. работно налягане [bar] |
25 bar |
Макс. работно налягане [psig] |
363 psig |
Материал на присъединителния елемент |
Стомана |
Материал на тялото |
Стомана |
номинална мощност [IMP] |
R717: Temp. 14 - 95 °F |
номинална мощност [SI] |
R717: Temp. -10 - 35 °C |
Номинална мощност R717 [TR] |
114 TR |
Номинална мощност R717 [kW] |
400 kW |
Обем на корпуса [gal US] |
2.17 gal |
Обем на корпуса [l] |
8.2 L |
Обслужваем |
Плувка, резервни части на регулиращ вентил |
Одобрение |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Описание на продукта |
Плувка на вентил |
Полезен обем [l] |
6.4 L |
Полезен обем [гал САЩ] |
1.69 gal |
Продуктови аксесоари |
Плувка, аксесоари на регулиращ вентил |
Размер на връзка вход [mm] |
100 mm |
Размер на връзка вход [инч] |
4 in |
Размер на дюза [mm] |
40 mm |
Размер на свързващ изход [mm] |
50 mm |
Размер на свързващ изход [инч] |
2 in |
Стандарт за присъединяване |
EN 10220 |
Температурен диапазон [°C] [Макс.] |
80 °C |
Температурен диапазон [°C] [Мин.] |
-50 °C |
Температурен диапазон [°F] [макс] |
176 °F |
Температурен диапазон [°F] [мин] |
-58 °F |
Тип |
HFI 040 |
Тип на връзка вход |
Точкова заварка |
Тип свързващ изход |
Точкова заварка |
Флуидна група |
1 2 |
Хладилни агенти |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
Цвят на боя |
Червено-кафяв |